Menu  Rechercher

Montage LED 3.8 mm (Øt) PA Noir

90 degree square LED holder for 3mm (T1) size LED.
Article de code:

LEDH-101C-38

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,7171 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

717,10 €

1000 x 0,7171 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Diamètre maximal du trou 3.8 mm
Diamètre total 4.3 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Quantité du paquet 1000
Forme 1
Type 90 ° LED Holder
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter