Menu  Rechercher

Support pour fibres 89.0 mm (L) Noir

16 slot fibre clip that can be broken into 3 separate clips (4+6+6). the smaller clip is for 3.9mm fibre , the other two are for 3.4mm and 2.9mm fibre.
Article de code:

EFA04-18-ASS

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 4,9329 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

493,29 €

100 x 4,9329 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage À clipser ; adhésif
Matière complète Nylon 6/6
Quantité du paquet 100
Nombre d'encoches 16
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter