Menu  Rechercher

Support pour fibres 86.6 mm (L) 6 Noir

2.9mm diameter fibre wire clip. It has 6 slots that can be broken down (2+2+2)
Article de code:

EFA04-71-001

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 2,2108 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

221,08 €

100 x 2,2108 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage à clipser
Matière complète Polyamide 6
Nombre de positions 6
Quantité du paquet 100
Nombre d'encoches 6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter