Menu  Rechercher

Fermeture à compression Pas de clé 28.0 mm Alliage zinc

Compression Latch with T Handle and is non-locking. Hand operated design. Supplied with sealing gasket and 6mm preset compression.
Article de code:

2401120038E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 35,8267 €
25 + 25,5905 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

35,83 €

1 x 35,8267 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou 45.0 mm
Épaisseur tête 6.0 mm
Hauteur de l'enceinte 32.0 mm
Compression maximale 6.0 mm
Capacité de poignée 28.0 mm
Emprise 28.0 mm
Largeur du trou de montage 22.2 mm
Largeur totale de la poignée 80.0 mm
Matière de came Acier
Matière du loquet Zamac
Finition Revêtement poudre noire
Type de clé Pas de clé
Code produit 8301409000
Orientation de montage Universelle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter