Menu  Rechercher

Verrous à compression - Réglable

En stock

Loquets à compression couvrant une large plage de serrage avec vis réglable. Le loquet assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, notamment 4 mm et mm, pour une meilleure isolation acoustique.

Le loquet possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité en conditions de vibrations et de chocs. Le loquet est conforme à la norme DIN-EN 61373.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage. Les cames et les clés d'entraînement sont vendues séparément.

  • Matières : Zamak et inox
  • Options de finition : chromée, revêtement poudre, mate ou inox
  • Installation pour main gauche et main droite


Séries: SR5547

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
157 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Largeur du trou de montage Compression maximale Orientation de montage Matière du loquet Type de clé Épaisseur de porte maximale compatible Ajouter au panier
37,0524 € - 37,0524 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
Clé mors double 5,0 mm
8.0 mm
37,0524 € - 37,0524 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
Clé de Berne
8.0 mm
37,0524 € - 37,0524 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
Clé de Berne
8.0 mm
37,0524 € - 37,0524 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
Clé carrée 8,0 mm
8.0 mm
37,0524 € - 37,0524 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
4.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
Clé de Berne
8.0 mm
37,0524 € - 37,0524 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
4.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
Clé de Berne
8.0 mm
37,0524 € - 37,0524 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
Clé mors double 5,0 mm
8.0 mm
37,0524 € - 37,0524 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
Clé carrée 8,0 mm
8.0 mm
37,0524 € - 37,0524 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
Clé carrée 8,0 mm
8.0 mm
37,0524 € - 37,0524 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
Clé triangulaire 8,0 mm
8.0 mm
37,0524 € - 37,0524 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
Clé de Berne
8.0 mm
37,0524 € - 37,0524 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
Clé mors double 5,0 mm
8.0 mm
37,0524 € - 37,0524 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
Clé triangulaire 8,0 mm
8.0 mm
37,0524 € - 37,0524 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
4.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
Clé triangulaire 8,0 mm
8.0 mm
37,0524 € - 37,0524 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
4.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
Clé mors double 5,0 mm
8.0 mm
37,0524 € - 37,0524 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
4.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
Clé mors double 5,0 mm
8.0 mm
37,0524 € - 37,0524 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
4.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
Clé mors double 5,0 mm
8.0 mm
37,0524 € - 37,0524 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
4.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
Clé triangulaire 8,0 mm
8.0 mm
12,8917 € - 23,586 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
Clé mors double 3,0 mm
18.0 mm
13,0462 € - 23,87 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
6.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
Clé carrée 8,0 mm
18.0 mm
  • sur 8
Fermeture à compression 22.2 mm 19.2 mm Acier inoxydable

5404401502002E

Gamme de prix
37,0524 € - 37,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Fermeture à compression 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Acier inoxydable

5404408802002E

Gamme de prix
37,0524 € - 37,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Fermeture à compression 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Acier inoxydable

5404408801002E

Gamme de prix
37,0524 € - 37,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Fermeture à compression 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Acier inoxydable

5404402802002E

Gamme de prix
37,0524 € - 37,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Fermeture à compression 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Acier inoxydable

5402408801002E

Gamme de prix
37,0524 € - 37,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Fermeture à compression 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Acier inoxydable

5402408801001E

Gamme de prix
37,0524 € - 37,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Fermeture à compression 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Acier inoxydable

5404401501001E

Gamme de prix
37,0524 € - 37,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Fermeture à compression 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Acier inoxydable

5404402802001E

Gamme de prix
37,0524 € - 37,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Fermeture à compression 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Acier inoxydable

5404402801001E

Gamme de prix
37,0524 € - 37,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Fermeture à compression 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Acier inoxydable

5404403801001E

Gamme de prix
37,0524 € - 37,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Fermeture à compression 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Acier inoxydable

5404408801001E

Gamme de prix
37,0524 € - 37,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Fermeture à compression 22.2 mm 19.2 mm Acier inoxydable

5404401501002E

Gamme de prix
37,0524 € - 37,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Fermeture à compression 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Acier inoxydable

5404403802002E

Gamme de prix
37,0524 € - 37,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Fermeture à compression 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Acier inoxydable

5402403801002E

Gamme de prix
37,0524 € - 37,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

5402401502002E

Gamme de prix
37,0524 € - 37,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Fermeture à compression 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Acier inoxydable

5404401502001E

Gamme de prix
37,0524 € - 37,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Fermeture à compression 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Acier inoxydable

5402401501001E

Gamme de prix
37,0524 € - 37,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Fermeture à compression 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Acier inoxydable

5402403802001E

Gamme de prix
37,0524 € - 37,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm

0404121301001E

Gamme de prix
23,586 € - 12,8917 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm Acier

0404122802001E

Gamme de prix
23,87 € - 13,0462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche