Menu  Rechercher

N/A 58.0 mm 19.2 mm

These adjustable compression latches come with a Wing Knob design. The added compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions. These Compression Latches offer a driver key cylinder and come in zinc alloy with a Black Powder Coated finish.
Article de code:

3404120701E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 + 10,1231 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

253,08 €

25 x 10,1231 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Finition Revêtement peinture poudre
Type de clé À clé CH751
Orientation de montage Universelle
Emprise 41.0 - 58.0 mm
Code produit 8301409000
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 19.2 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter