Menu  Rechercher

Poignée articulée Clés identiques 24.5 mm Zamak Noir

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Article de code:

10812120534E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 + 35,8294 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

895,74 €

25 x 35,8294 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de poignée 160.0 mm
Largeur de poignée 35.0 mm
Épaisseur tête 9.0 mm
Hauteur de l'enceinte 18.5 mm
Poignée maximale 24.5 mm
Longueur du trou de montage 50.0 mm
Largeur du trou de montage 25.0 mm
Finition Revêtement poudre noire
Type de poignée Poignée articulée
Inclut Two keys supplied with each latch
Type de clé Clé Euro
Matière du loquet Zamak
Orientation de montage Universelle
Caractéristiques Does Not Compress
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter