Tête de type disque avec bord extérieur chanfreiné
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1323 € - 0,1837 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Chromé
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0514 € - 0,0715 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Chromé
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0833 € - 0,132 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Chromé
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0708 € - 0,1123 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Chromé
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1478 € - 0,1906 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0645 € - 0,0645 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Chromé
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,2128 € - 0,5181 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Chromé
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1533 € - 0,2818 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Chromé
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,2114 € - 0,3855 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
1.772 in
45.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,5154 € - 1,1372 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Naturel
|
3.15 in
80.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0462 € - 0,0645 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Chromé
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0661 € - 0,1047 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Chromé
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1117 € - 0,1768 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Chromé
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0988 € - 0,1561 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Chromé
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,163 € - 0,2818 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,192 € - 0,3509 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1962 € - 0,3592 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1288 € - 0,1288 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,2145 € - 0,2145 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
2.362 in
60.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1846 € - 0,4543 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Chromé
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.