Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.
It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Épaisseur tête | Ø tête | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,1776 € - 6,864 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6,231 € - 6,9234 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
7,5949 € - 8,4388 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
7,8891 € - 8,7657 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
9,2262 € - 10,2514 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10,296 € - 11,44 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
11,6866 € - 12,9851 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,2253 € - 4,6948 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,3858 € - 4,8731 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,8404 € - 5,3782 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,8404 € - 5,3782 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,9904 € - 6,656 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,1776 € - 6,864 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,6322 € - 7,3691 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,8509 € - 4,2788 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,4928 € - 4,992 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,635 € - 5,15 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,9741 € - 5,5268 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,1241 € - 6,8045 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,2845 € - 6,9828 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.