Menu  Rechercher

Vis tête moletée - Métal

En cours de production

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Ajouter au panier
11,6866 € - 12,9851 € Demander le délai de livraison ici
M8
Gris
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
4,2253 € - 4,6948 € Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
4,3858 € - 4,8731 € Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
4,8404 € - 5,3782 € Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
4,8404 € - 5,3782 € Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
5,9904 € - 6,656 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
6,1776 € - 6,864 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
6,6322 € - 7,3691 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
  • sur 2
Vis tête moletée M8 30.0 mm Acier inoxydable

1504969

Gamme de prix
12,9851 € - 11,6866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
Vis tête moletée M5 12.0 mm Acier

1504948

Gamme de prix
4,6948 € - 4,2253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
Vis tête moletée M5 16.0 mm Acier

1504952

Gamme de prix
4,8731 € - 4,3858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
Vis tête moletée M6 16.0 mm Acier

1504956

Gamme de prix
5,3782 € - 4,8404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    24.0 mm
  • Filetage
    M6
Vis tête moletée M6 20.0 mm Acier

1504960

Gamme de prix
5,3782 € - 4,8404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    24.0 mm
  • Filetage
    M6
Vis tête moletée M8 20.0 mm Acier

1504964

Gamme de prix
6,656 € - 5,9904 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
Vis tête moletée M8 25.0 mm Acier

1504968

Gamme de prix
6,864 € - 6,1776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
Vis tête moletée M8 30.0 mm Acier

1504972

Gamme de prix
7,3691 € - 6,6322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    30.0 mm
  • Filetage
    M8