Menu  Rechercher

Vis ventilées - Tête bombée HC

En stock

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête bombée HC avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Elles sont en inox.

  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités.
  • Adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Inox 304Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Ajouter au panier
5,70 € - 7,60 € Demander le délai de livraison ici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
40.0
5,19 € - 6,92 € Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
50.0
4,65 € - 6,20 € Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
40.0
7,09 € - 9,45 € Demander le délai de livraison ici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
60.0
3,17 € - 4,22 € Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
12.0
8,03 € - 10,70 € Demander le délai de livraison ici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
45.0
3,20 € - 4,27 € 47 En stock
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
16.0
3,87 € - 5,16 € 17 En stock
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
25.0
  • sur 7
Vis ventilée Tête bombée M10 40.0 Inox 316

20240134

Gamme de prix
7,60 € - 5,70 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête bombée M8 50.0 Inox 316

20240066

Gamme de prix
6,92 € - 5,19 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M8 40.0 Inox 316

20240042

Gamme de prix
6,20 € - 4,65 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M10 60.0 Inox 316

20240165

Gamme de prix
9,45 € - 7,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête bombée M8 12.0 Inox 316

20239985

Gamme de prix
4,22 € - 3,17 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M12 45.0 Inox 316

20240226

Gamme de prix
10,70 € - 8,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vis ventilée Tête bombée M5 16.0 Inox 304

20227524

Gamme de prix
4,27 € - 3,20 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M5 25.0 Inox 304

20227548

Gamme de prix
5,16 € - 3,87 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8