Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Vis Goujons à dépose rapide Manchon thermorétractable

 (64 Types de produit)

Liste Grille

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

Séries: SR1992

Vis d'étanchéité à tête cylindrique

Cette gamme de vis d’étanchéité dispose d’une tête cylindrique avec trois options : empreinte torx, empreinte cruciforme et entraînement fendu. Les vis à empreinte torx offrent une méthode d’engagement positif et rapide qui transmet le couple avec moins de pression vers le bas. Les vis à empreinte cruciforme peuvent supporter un couple élevé, ce qui en fait un bon choix pour les applications qui requièrent un bon maintien, et facilitent le retrait de la vis, même lorsqu’elle a été fortement serrée. Pour finir, les vis à entraînement fendu ont une capacité de couple inférieure aux autres types d’entraînement, comme les empreintes cruciformes ou torx. Ces vis comprennent un joint torique qui est comprimé et serré entre la tête et le composant d’accouplement pour assurer une meilleure étanchéité. Elles sont en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Ces vis d’étanchéité avec tête cylindrique sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Elles minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis d'étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.

  • Elles fournissent une connexion sûre et étanche à diverses applications, minimisant le risque de desserrage dû aux vibrations ou aux mouvements.
  • Utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.
  • Intègrent un joint torique qui est comprimé et pressé entre la tête et la surface d’accouplement pour assurer une meilleure étanchéité.
Matière: Acier inox 303 Series Code:

Vis d'étanchéité à tête cylindrique HC

Cette gamme de vis d’étanchéité est dotée d’une tête cylindrique avec une empreinte Torx intégrant un joint torique, qui est comprimé et pressé entre la tête et la surface de contact pour compléter le joint d’étanchéité. Elle est fabriquée en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Les vis d’étanchéité sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Elles minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis d'étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.

À noter : nos vis d’étanchéité sont conçues pour une utilisation dans des applications où des propriétés d’étanchéité sont requises. Elles peuvent être confondues avec des fixations standard. Ces dernières ne nécessitent pas de propriétés d’étanchéité et avec un joint torique, vous n’obtiendrez pas une propriété d’étanchéité comme celle que vous obtiendrez avec des vis d’étanchéité et vous risqueriez d’endommager le joint torique.

  • Conçues avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle sûre contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications
  • Empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.
  • Utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.
Matière: Acier inox 303 Series Code:

Vis de poussée - tampon en laiton

Ces vis de poussée à tampon en laiton sont conçues pour offrir une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnées avec précision et fixés tout en minimisant le mouvement axial ou les dommages à la surface d'accouplement. Elles garantissent un mouvement fluide et contrôlé, tout en réduisant le frottement et l'usure.

Lorsque la vis tourne, le tampon en laiton applique une pression sur la surface avec laquelle il est en contact, permettant un mouvement ou un réglage contrôlé. Il fournit un point de contact sûr et stable et est extrêmement résistant à l'usure.

Il est simple à installer sous pression, serrer doucement ou pousser les axes filetés, les arbres ou les pièces traitées en surface et placer les pièces les plus délicates. Elles sont fréquemment utilisées dans l'assemblage mécanique, l'instrumentation de précision, l'étalonnage et l'alignement.

  • Offrent une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnés et fixés avec précision.
  • Il fournit un point de contact sûr et stable et est extrêmement résistant à l'usure.
  • Utilisées dans l'assemblage mécanique, l'instrumentation de précision, l'étalonnage et l'alignement.
Matière: Acier inox 303Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Vis de poussée - tampon en plastique

Ces vis de poussée à tampon en plastique sont conçues pour offrir une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnées avec précision et fixés tout en minimisant le mouvement axial ou les dommages à la surface d'accouplement. Elles garantissent un mouvement fluide et contrôlé, tout en réduisant le frottement et l'usure.

Lorsque la vis tourne, le tampon en plastique applique une pression sur la surface avec laquelle il est en contact, permettant un mouvement ou un réglage contrôlé. Il fournit un point de contact sûr et stable et est extrêmement résistant à l'usure.

Il est simple à installer sous pression, serrer doucement ou pousser les axes filetés, les arbres ou les pièces traitées en surface et placer les pièces les plus délicates. Elles sont fréquemment utilisées dans l'assemblage mécanique, l'instrumentation de précision, l'étalonnage et l'alignement.

  • Offrent une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnés et fixés avec précision.
  • Il fournit un point de contact sûr et stable et est extrêmement résistant à l'usure.
  • Utilisées dans l'assemblage mécanique, l'instrumentation de précision, l'étalonnage et l'alignement.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Vis de reliure - Métal

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Il s'agit du côté mâle ou fileté. Les pièces du réceptacle femelle sont vendues séparément. Pièces mâle et femelle vendues séparément.

Séries: SR1918

Vis de reliure - Plastique

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Il s'agit du côté femelle ou réceptacle. Les pièces filetées mâles sont vendues séparément.

Vis de réglage - Douille hexagonale métallique à pointe concave

Les vis en métal sont fabriquées en alliage traité thermiquement. Les vis inox ne sont pas traitées thermiquement.

Vis de réglage - Fendues, en plastique

Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.

Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.

  • Résistant à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • Référence à la norme DIN 551 à titre informatif uniquement
  • Satisfait à la tolérance dimensionnelle de NFE 25-125, DIN 912
  • Classement ignifuge : UL94 V2.


Séries: SR1957

Vis de réglage - Vis hexagonales en plastique

La vis de réglage à tête hexagonale peut être serrée ou desserrée à l'aide d'un outil à tête hexagonale.

Vis machine - 6 pans

Les vis machine à tête cylindrique sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d’applications, notamment dans la construction, l’assemblage électronique et l’assemblage de machines. Leur conception permet à la vis d’affleurer la surface après avoir été fixée, ce qui lui confère un aspect lisse et fini.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon, inox, acier doux, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Couleur : naturel, marron, transparent, beige
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBW


Séries: SR1972

Vis machine - Carrées

Les vis à tête carrée peuvent être utilisées là où les vis à tête arrondie ne conviennent pas en raison de leur forme ou de restrictions d'espace

Vis machine - Poêlier

Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : PC, nylon, PA
  • Couleur : transparent, naturel, noir, blanc

Vis machine - Reliure

Tête de type disque avec bord extérieur chanfreiné

Vis machine - Tête bombée

Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.

Vis machine - Tête cylindrique

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

Vis machine - Tête fraisée

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

Séries: SR1967

Vis tête cylindrique basse

Les vis machine sont conçues avec une tête basse pour des raisons esthétiques et d'économie d'espace. La tête à profil surbaissé en fait un choix idéal pour les applications à faible dégagement. Elles peuvent être utilisées pour assembler des machines ou des équipements sans nécessiter d'écrou, ce qui en fait une solution de fixation pratique.

Ce produit est léger, mais solide et durable. Il résiste aux produits chimiques et à des températures allant jusqu'à 200 ºC. Il est utilisé dans l'ameublement, l'électronique et la construction. Cette gamme comprend les options tête basse et tête basse spéciale.

  • Matière : Reny, PEEK, PPS
  • Couleur : noir, marron clair

Vis tête moletée - Ailettes en plastique

Ces vis ont une tête à oreilles en Nylon offrant une meilleure prise lors du serrage.

Vis tête moletée - Bouton cylindrique en plastique

Ces vis tête moletée cylindrique plastiques peuvent être utilisées comme vis à ailettes ou bouton. Bouchons disponibles pour utilisation avec toute longueur de vis tête cylindrique six pans creux standard et nombreuses couleurs disponibles. Les boutons sont faciles à assembler par pression sur la vis tête cylindrique six pans creux pour application par l'utilisateur.

Vis tête moletée - Fendu/Plastique

Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible

Séries: SR1977

Vis tête moletée - Métal

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Vis tête moletée - Métal moleté avec épaulement

Les vis à tête moletée sont un des types de vis les plus importants utilisés dans diverses applications industrielles.

Vis tête moletée - Plastique moleté

Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible

Vis têtes fraisées ventilées

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête fraisée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Elles sont en inox.

  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Solutions idéales pour les fermetures, machines et boîtiers scellés.
  • Les entraînements hexagonaux sont adaptés à l’assemblage de précision.
Matière: Inox 316, Inox 304Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

  • sur 3