Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Charge légère Montage CI

 (45 Types de produit)

Liste Grille

Entretoises – Hexagonale, sans gorge

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle

Extracteur de carte

Ils se fixent sur une carte de circuit afin de faciliter le retrait et la remise en place de la carte. Languette incurvée pour prise manuelle. Se clipse dans deux trous de 0,125" de diamètre sur une carte affichant un format nominal de 1/16".

Guides de carte horizontaux

Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes horizontaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé horizontalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.

Séries: SRRN

Installateurs et extracteurs de circuits imprimés

Les éjecteurs de carte sont installés sur les cartes de circuits imprimés pour faciliter le retrait de la carte d'un espace restreint. Les éjecteurs et extracteurs de cartes de circuits imprimés sont montés directement sur la carte et une poignée est fournie de façon à ce que le technicien puisse extraire la carte sans toucher le système de circuits. Les éjecteurs agissent comme un levier et utilisent une force mécanique contre un châssis afin d'extraire la carte. Les éjecteurs aident à insérer et à extraire la carte.

Séries: SRR1107

Liens torsadés

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation.

Séries: SR2043

PCB - Pieds de montage - À visser

Des entretoises sont utilisées pour fixer les cartes de circuit imprimé sur un châssis.

Passe-fils à visser

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Disponibles en trois types : standard, tige repliable et étanche.

Séries: SR2762

Roulettes industrielles

Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5616

Roulettes pivotantes

Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.

Séries: SR5629

Roulettes pour meubles et mobilier de bureau

Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.

Séries: SR5769

Support PCB à clipser

Ces entretoises ont une fixation sapin flexible qui se verrouille dans des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés. Elle est disponible en versions avec ou sans verrouillage.

Support de CI à embase plate

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Elles sont disponibles en trois modèles : avec une base à bride, à collerette ou un corps à ressort.

Supports de CI anti-rotation

Cette gamme de supports pour CI maintient la carte par son bord, minimisant ainsi l'espace requis. Ils sont disponibles avec ou sans nez de verrouillage pour fournir une force de maintien supplémentaire.

Supports de CI auto-adhésifs

Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2712

Supports de CI auto-taraudés

Ces entretoises ont une fixation inférieure autotaraudée unique. Le trou fileté dans lequel elles s'insèrent sert de matrice et assure le filetage de l'extrémité inférieure lorsqu'elle est vissée. Elles peuvent être utilisées dans un trou fileté M4 ou n 8. Elles sont facilement insérées à la main avec une force minimale. La fixation supérieure est un nez à baïonnette.

Supports de CI à embase à collerette

Cette gamme de supports pour CI est dotée d'une fixation par base en coupelle qui offre une stabilité accrue et couvre la fixation. Ils sont disponibles en deux formes de parties supérieures, baïonnette ou goutte.

Supports de verrouillage sur bord de carte de circuit imprimé - À encliqueter

Les supports de verrouillage sur bord offrent une fixation sécurisée sur le côté de la carte de circuit imprimé ; la fixation encliquetable et le nez de positionnement conviennent parfaitement à un assemblage rapide. La carte de circuit imprimé peut facilement être retirée à des fins de maintenance.

Supports de verrouillage sur bord en angle

Le faisceau s'insère et se retire facilement. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Il existe sept tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec un adhésif acrylique.

Supports filetés hexagonaux

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Éjecteurs de carte de circuit imprimé

Les éjecteurs de carte facilitent l'insertion et l'extraction des cartes. Une pression contre le rack de guidage ou le châssis permet d'éjecter la carte. Éviter les contraintes inutiles et protéger les composants, les circuits et les connecteurs au sein de systèmes de support C.I. CBE - Enclipsable dans un trou .109". RCP - Goupilles à ressort pour installation fournies

  • sur 2