Rivets : quel matériau est le mieux adapté à vos besoins ?

Rangées de différents matériaux et styles de têtes de rivets

Que sont les rivets ? 

Les rivets sont une solution de fixation économique et simple, idéale pour supporter les charges de cisaillement et de traction, ainsi que les applications impliquant un accès compliqué ou limité. Ils sont disponibles dans toute une gamme de matériaux, ce qui soulève naturellement des questions.  

 

Comment savoir quel matériau choisir ?  

Généralement, vos rivets doivent avoir les mêmes propriétés mécaniques que les composants que vous assemblez. Par exemple, si vous assemblez des matériaux souples, utilisez des rivets en plastique.  

Cependant, cela ne vous indique pas ce que le matériau vous apporte. Voici donc un aperçu des différents matériaux utilisés pour les rivets, les avantages et les applications courantes : 

Matière 

Propriétés 

Applications typiques 

Aluminium avec magnésium ajouté 

Léger, résistant à la corrosion, durable 

 

Avions  

Automobile 

Systèmes de climatisation 

Laiton 

Malléable avec une résistance élevée et peu de frottements – ne crée pas d'étincelles 

Appareils à gaz 

Cuivre 

Ductile, attrait décoratif, excellent conducteur d'électricité et de chaleur 

Appareils électriques 

Nickel-cuivre 

Haute résistance à la corrosion, à la corrosion sous tension et aux températures élevées 

Fabrication de navires 

Appareils électroménagers dans des environnements corrosifs 

Acier à haute teneur en carbone 

Dur, durable et résistant à l'usure 

Avions 

Automobile 

Transport ferroviaire 

Plastique 

Peut être utilisé pour relier des matériaux non plastiques, tels que le caoutchouc, l'uréthane et d'autres matériaux souples 

Appareils électroménagers 

Matériel électronique  

Construction 

Mobilier 

Acier inoxydable 

Solide, dur, résistant à la corrosion et résistant à l'usure 

Avions 

Automobile 

Transport ferroviaire 

Acier 

Moins résistant que l'acier au carbone en raison d'une teneur en carbone plus faible. Reste robuste et dur 

Avions 

Automobile 

Transport ferroviaire 

Construction 

Mobilier 

 

Les matériaux qui peuvent fonctionner ensemble – et ceux qui ne peuvent pas 

Comme déjà indiqué, les rivets doivent généralement avoir les mêmes propriétés mécaniques que les composants que vous assemblez. Lorsque des métaux différents entrent en contact avec un environnement corrosif, une action galvanique se produit, corrodant un métal à un rythme plus rapide que l'autre. 

Le taux de corrosion dépend de plusieurs facteurs : 

  • Électricité -- la différence de potentiel électrique 

  • La conductivité de l'électrolyte  

  • Les dimensions relatives des zones de contact 

Cela signifie que dans les applications à forte teneur en humidité, telles que les climatiseurs, une attention particulière doit être accordée pour réduire les effets de la corrosion galvanique. Voici les métaux qui devraient être utilisés ensemble et, tout aussi important, ceux qui ne devraient pas.  

 

Métaux joints 

Matière de l'enveloppe du rivet 

Aluminium 

Acier revêtu d'Al/Zn 

Acier zingué 

Acier inoxydable 

Cuivre 

Laiton 

Aluminium 

Oui 

Oui 

– 

Non 

Non 

Non 

Acier zingué 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Acier inoxydable 

– 

– 

– 

Oui 

Oui 

Oui 

Cuivre nickelé 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Cuivre 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui : compatibles 

Non : incompatibles 

– : compatibles avec les environnements doux, même si une certaine corrosion peut se produire. Peindre les deux métaux  

        pour réduire la réaction. 

 

Revêtements pour rivets 

Les revêtements sont souvent utilisés à des fins esthétiques et pour ajouter une résistance à la corrosion. Le zinc est un revêtement courant pour les rivets en acier. Un revêtement Almac® associe l'aluminium et le zinc pour résister à la corrosion et fonctionne particulièrement bien avec les rivets et matériaux en aluminium. Les rivets en cuivre avec revêtement en acier au carbone ajoutent de la force.  

En bref, vous pouvez ajouter davantage de propriétés à votre choix de matériaux de rivets et obtenir la meilleure solution possible pour votre application.  

 

Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter 

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller. 

Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide.  

Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant. 

Des questions ? 

Contactez-nous par e-mail sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00