Menu Rechercher

Bouchon à dépose rapide ISO A 1/4 TPE Bleu

Ce bouchon anti-poussière mâle à dépose rapide est compatible avec les bouchons des séries ISO A et ISO B. Il est conçu pour rester fixé au tuyau. Il offre une protection idéale contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ce raccord est fabriqué à partir de TPE bleu.
Nouvelle référence Essentra:

10293959

Ancienne référence Essentra:

499796

525 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
15 - 149 1,6466 €
150 + 0,784 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 150

Prix total :

24,70 €

15 x 1,6466 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 20.0 mm
Filetage 1/4"
Série ISO A
Matière TPE
Couleur Bleu
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter