Menu Rechercher

Bouchon à lamelles pour tube 19.7 mm 31.3 mm Rouge PEBD

Ce bouchon rouge à lamelles pour tube empêche les contaminants de pénétrer dans le tube. La matière PEBD dispose d’ailettes flexibles avec un diamètre en lamelles pour un ajustement optimal.
Nouvelle référence Essentra:

10272718

Ancienne référence Essentra:

492205

1871 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,244 €
2000 + 0,1271 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

48,80 €

200 x 0,244 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 19.7 mm
d1 12.0 mm
Type de tuyaux compatibles DIN
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter