Menu Rechercher

Bouchon à lamelles pour tube 84.0 mm 31.5 mm Rouge PEBD

Ce bouchon rouge à lamelles pour tube empêche les contaminants de pénétrer dans le tube. La matière PEBD dispose d’ailettes flexibles avec un diamètre en lamelles pour un ajustement optimal.
Nouvelle référence Essentra:

10272909

Ancienne référence Essentra:

492224

560 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 1,4615 €
200 + 0,846 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

29,23 €

20 x 1,4615 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 84.0 mm
d1 60.3 mm
Type de tuyaux compatibles DIN
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter