Menu Rechercher

Cape flexible à languette 20.6 mm (Øi) 25.0 mm PVC Jaune

Cette cape à languette jaune est fabriquée en PVC. Elle est idéale à des fins de protection générale et peut soutenir une température de fonctionnement jusqu'à +210 °C en cas d'utilisation dans une application exposée à la chaleur comme le masquage. Sa languette permet de tirer solidement pour l'extraire d'un ajustement serré.
Nouvelle référence Essentra:

10020555

Ancienne référence Essentra:

PCYJ-0206-025

2400 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,5076 €
2000 + 0,2417 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

101,52 €

200 x 0,5076 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 20.6 mm
IH 25.0 mm
Température maximum 250 °C
Couleur Jaune
Matière PVC
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter