Les poignées et les arbres des leviers de vitesse à bouton boule sont fabriqués en acier. Ils sont meulés et polis avec une finition en oxyde noir. Le bouton pour poignée en T est en plastique noir, avec un insert en laiton qui fait de ces leviers durables des composants parfaitement adaptés aux applications de machinerie, pour changer les vitesses via un point pivot.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre d'arbre | Filetage | Longueur totale | Matière de l'axe | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,66 € - 11,66 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6 x 1.0
|
|
Acier
|
||
14,66 € - 14,66 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10 x 1.5
|
|
Acier
|
||
10,99 € - 10,99 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6 x 1.0
|
|
Acier
|
||
10,86 € - 10,86 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6 x 1.0
|
|
Acier
|
||
11,99 € - 11,99 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8 X 1.25
|
|
Acier
|
||
13,33 € - 13,33 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8 X 1.25
|
|
Acier
|
||
21,09 € - 21,09 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M12 x 1.75
|
|
Acier
|
||
26,05 € - 26,05 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M14 x 2.0
|
|
Acier
|
||
16,65 € - 16,65 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10 x 1.5
|
|
Acier
|
||
15,62 € - 15,62 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Acier
|
||
9,35 € - 9,35 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
4.37 in
111.0 mm
|
Acier
|
||
15,46 € - 15,46 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10 x 1.5
|
|
Acier
|
||
23,67 € - 23,67 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M12 x 1.75
|
|
Acier
|
||
7,228 € - 7,228 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
|
Acier inoxydable
|
||
12,3174 € - 12,3174 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
|
Acier inoxydable
|
||
4,69 € - 4,69 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
|
Acier
|
||
6,165 € - 6,165 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
|
Acier
|
||
6,455 € - 6,455 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
|
Acier
|
||
6,234 € - 6,234 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
|
Acier inoxydable
|
||
5,255 € - 5,255 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
|
Acier
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.