Menu Rechercher

Brides pour câbles à clipser 0.7 mm 2 mm PA Gris

Ce serre-câble à clipser a été conçu pour accueillir des faisceaux de fils en séparant le clip au niveau de l'embase. Idéal pour fixer le faisceau de fils sur les trous pré-percés lors de l'assemblage. Fabriqué en nylon.
Nouvelle référence Essentra:

10068571

Ancienne référence Essentra:

101001000202

42366 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1908 €
1000 + 0,1485 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

95,40 €

500 x 0,1908 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Mode de montage À clipser
Plage de diamètres de câbles compatibles 2.0 mm
Hauteur totale 21.1 mm
Largeur totale 7.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.7 - 2 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter