Menu Rechercher

Passe-câbles sur colonnette

En stock

Cette gamme de serre-câbles sur colonnette permet de regrouper et de maintenir les fils à la distance souhaitée du panneau, afin qu'ils n'interfèrent pas avec les composants sensibles.

Séries: SR2120

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
93 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Spacer Height Ø de trou compatible Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,2359 € - 0,2359 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,2359 € - 0,2359 € 999 En stock
13.6 mm
25.4 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,2359 € - 0,2359 € Demander le délai de livraison ici
13.6 mm
12.7 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,2359 € - 0,2359 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
10.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1225 € - 0,1275 € 998 En stock
13.7 mm
14.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1223 € - 0,1273 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
18.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1223 € - 0,1273 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
22.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1223 € - 0,1273 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
26.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2359 € - 0,2359 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
12.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1659 € - 0,1659 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1659 € - 0,1659 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
18.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2359 € - 0,2359 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
20.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1017 € - 0,1082 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
12.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1017 € - 0,1082 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
16.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1017 € - 0,1082 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
20.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1659 € - 0,1659 € Demander le délai de livraison ici
13.6 mm
12.7 mm
4.0 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1659 € - 0,1659 € 3000 En stock
13.7 mm
31.8 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1659 € - 0,1659 € 997 En stock
13.6 mm
19.1 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1619 € - 0,1619 € Demander le délai de livraison ici
13.6 mm
31.8 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1659 € - 0,1659 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
10.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
  • sur 5
Bride à colonnette à clipser 12.7 mm 13.6 mm PA Naturel

10025598

Gamme de prix
0,2359 € - 0,2359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 25.4 mm 20.6 mm PA Naturel

10025628

Gamme de prix
0,2359 € - 0,2359 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
  • Hauteur interne
    20.6 mm
Bride à colonnette à clipser 12.7 mm 20.6 mm PA Naturel

10025673

Gamme de prix
0,2359 € - 0,2359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
  • Hauteur interne
    20.6 mm
Bride à colonnette À enfoncer 10.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025062

Gamme de prix
0,2359 € - 0,2359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 14.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025109

Gamme de prix
0,1275 € - 0,1225 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette À enfoncer 18.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025147

Gamme de prix
0,1273 € - 0,1223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 22.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025178

Gamme de prix
0,1273 € - 0,1223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette À enfoncer 26.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025215

Gamme de prix
0,1273 € - 0,1223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 12.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024867

Gamme de prix
0,2359 € - 0,2359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 16.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024898

Gamme de prix
0,1659 € - 0,1659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 18.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024911

Gamme de prix
0,1659 € - 0,1659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 20.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024942

Gamme de prix
0,2359 € - 0,2359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 12.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025314

Gamme de prix
0,1082 € - 0,1017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 16.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025352

Gamme de prix
0,1082 € - 0,1017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 20.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025390

Gamme de prix
0,1082 € - 0,1017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 12.7 mm 20.6 mm PA Naturel

10025666

Gamme de prix
0,1659 € - 0,1659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
  • Hauteur interne
    20.6 mm
Bride à colonnette à clipser 31.8 mm 13.6 mm PA Naturel

10025550

Gamme de prix
0,1659 € - 0,1659 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    31.8 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 19.1 mm 20.6 mm PA Naturel

10025604

Gamme de prix
0,1659 € - 0,1659 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
  • Hauteur interne
    20.6 mm
Bride à colonnette à clipser 31.8 mm 20.6 mm PA Naturel

10487921

Gamme de prix
0,1619 € - 0,1619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    31.8 mm
  • Hauteur interne
    20.6 mm
Bride à colonnette à clipser 10.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024836

Gamme de prix
0,1659 € - 0,1659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm