Menu Rechercher

Réducteur M40 x 1.5 M20 x 1.5 46.0 mm Laiton

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M20 x 1.5.
Nouvelle référence Essentra:

10208304

Ancienne référence Essentra:

1335880

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 33,04 €
25 - 49 15,74 €
50 - 99 13,46 €
100 + 11,79 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

33,04 €

1 x 33,04 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Laiton nickelé
Taille de filetage interne M20 x 1.5
Code produit 7419809099
Taille de filetage externe M40 x 1.5
Filetage M40 x 20

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter