Menu Rechercher

Réducteur M63 x 1.5 M32 x 1.5 68.0 mm Laiton

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M32 x 1.5.
Nouvelle référence Essentra:

10208366

Ancienne référence Essentra:

1335886

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 94,92 €
10 - 49 45,20 €
50 + 38,74 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

94,92 €

1 x 94,92 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Laiton nickelé
Taille de filetage interne M32 x 1.5
Code produit 7419809099
Taille de filetage externe M63 x 1.5
Filetage M63 x M32

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter