Menu Rechercher

Serre-câbles à monter sur rail DIN

En stock

Les serre-câbles à monter sur rail sont utilisés dans tous les profilés de rail DIN classiques. Ils ne nécessitent aucun outil d'installation et sont légers. Il s'agit d'une solution de gestion de câbles à long terme qui peut être installée en remplacement des installations en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de rail Forme Type Ajouter au panier
0,3878 € - 0,5168 € Demander le délai de livraison ici
#2 and #3
Dinn Rail
Dinn Rail Clip
0,0278 € - 0,0278 € Demander le délai de livraison ici
G-Profile
DIN Rail
T1
0,163 € - 0,163 € Demander le délai de livraison ici
Extruded
Extruded Metal Rail
2
0,1733 € - 0,1733 € Demander le délai de livraison ici
Extruded
Extruded Metal Rail
2
0,1892 € - 0,1892 € 373 En stock
Extruded
Extruded Metal Rail
2
0,0271 € - 0,0271 € 966 En stock
C-Profile
DIN Rail
T1
0,1616 € - 0,1616 € 165 En stock
Top Hat Profile
DIN Rail
T2
0,1211 € - 0,1211 € 367 En stock
Extruded
Extruded Metal Rail
4
0,129 € - 0,129 € Demander le délai de livraison ici
Extruded
Extruded Metal Rail
4
0,1383 € - 0,1383 € 4129 En stock
Extruded
Extruded Metal Rail
4
0,024 € - 0,024 € Demander le délai de livraison ici
G-Profile
DIN Rail
T3
0,1355 € - 0,1355 € 1000 En stock
Top Hat Profile
DIN Rail
T1
0,1413 € - 0,1413 € Demander le délai de livraison ici
Extruded
Extruded Metal Rail
3
10038246 0,1331 € - 0,1331 € Demander le délai de livraison ici
Extruded
Extruded Metal Rail
3
0,1718 € - 0,1718 € Demander le délai de livraison ici
Extruded
Extruded Metal Rail
3
0,1616 € - 0,1616 € 896 En stock
G-Profile
DIN Rail
T2
0,127 € - 0,127 € 239 En stock
Top Hat Profile
DIN Rail
T3
0,1308 € - 0,1308 € 238 En stock
Extruded
Extruded Metal Rail
1
0,1383 € - 0,1383 € Demander le délai de livraison ici
Extruded
Extruded Metal Rail
1
0,1747 € - 0,1747 € 585 En stock
Extruded
Extruded Metal Rail
1
  • sur 2
clip pour rail Rail DIN (lg) PA Naturel

10363249

Gamme de prix
0,5168 € - 0,3878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    #2 and #3
  • Forme
    Dinn Rail
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 1 11.1 mm (lg) PA Naturel

10005293

Gamme de prix
0,0278 € - 0,0278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    G-Profile
  • Forme
    DIN Rail
  • Hauteur interne
    4.8 mm
clip pour rail 2 (lg) PA Naturel

10038185

Gamme de prix
0,163 € - 0,163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    Extruded
  • Forme
    Extruded Metal Rail
  • Hauteur extérieure
    27.3 mm
clip pour rail 2 (lg) PA Naturel

10038222

Gamme de prix
0,1733 € - 0,1733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    Extruded
  • Forme
    Extruded Metal Rail
  • Hauteur extérieure
    27.3 mm
clip pour rail 2 (lg) PA Naturel

10038260

Gamme de prix
0,1892 € - 0,1892 €

Niveaux de stock
373 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    Extruded
  • Forme
    Extruded Metal Rail
  • Hauteur extérieure
    27.3 mm
clip pour rail 1 11.1 mm (lg) PA Naturel

10005262

Gamme de prix
0,0271 € - 0,0271 €

Niveaux de stock
966 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    C-Profile
  • Forme
    DIN Rail
  • Hauteur interne
    4.8 mm
clip pour rail 2 11.3 mm (lg) PA Naturel

10005309

Gamme de prix
0,1616 € - 0,1616 €

Niveaux de stock
165 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    Top Hat Profile
  • Forme
    DIN Rail
  • Hauteur interne
    3.6 mm
clip pour rail 4 4.0 mm (lg) PA Naturel

10038192

Gamme de prix
0,1211 € - 0,1211 €

Niveaux de stock
367 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    Extruded
  • Forme
    Extruded Metal Rail
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
clip pour rail 4 (lg) PA Naturel

10038239

Gamme de prix
0,129 € - 0,129 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    Extruded
  • Forme
    Extruded Metal Rail
  • Hauteur extérieure
    13.0 mm
clip pour rail 4 4.0 mm (lg) PA Naturel

10038277

Gamme de prix
0,1383 € - 0,1383 €

Niveaux de stock
4129 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    Extruded
  • Forme
    Extruded Metal Rail
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
clip pour rail 3 6.4 mm (lg) PA Naturel

10005286

Gamme de prix
0,024 € - 0,024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    G-Profile
  • Forme
    DIN Rail
  • Hauteur interne
    4.8 mm
clip pour rail 1 11.1 mm (lg) PA Naturel

10005323

Gamme de prix
0,1355 € - 0,1355 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    Top Hat Profile
  • Forme
    DIN Rail
  • Hauteur interne
    4.8 mm
clip pour rail 3 (lg) PA Naturel

10038208

Gamme de prix
0,1413 € - 0,1413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    Extruded
  • Forme
    Extruded Metal Rail
  • Hauteur extérieure
    20.0 mm
clip pour rail 3 (lg) PA Naturel

10038246

Gamme de prix
0,1331 € - 0,1331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    Extruded
  • Forme
    Extruded Metal Rail
  • Hauteur extérieure
    20.0 mm
clip pour rail 3 (lg) PA Naturel

10038284

Gamme de prix
0,1718 € - 0,1718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    Extruded
  • Forme
    Extruded Metal Rail
  • Hauteur extérieure
    20.0 mm
clip pour rail 2 11.3 mm (lg) PA Naturel

10005279

Gamme de prix
0,1616 € - 0,1616 €

Niveaux de stock
896 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    G-Profile
  • Forme
    DIN Rail
  • Hauteur interne
    3.6 mm
clip pour rail 3 6.4 mm (lg) PA Naturel

10005316

Gamme de prix
0,127 € - 0,127 €

Niveaux de stock
239 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    Top Hat Profile
  • Forme
    DIN Rail
  • Hauteur interne
    4.8 mm
clip pour rail 1 (lg) PA Naturel

10038215

Gamme de prix
0,1308 € - 0,1308 €

Niveaux de stock
238 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    Extruded
  • Forme
    Extruded Metal Rail
  • Hauteur extérieure
    12.9 mm
clip pour rail 1 (lg) PA Naturel

10038253

Gamme de prix
0,1383 € - 0,1383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    Extruded
  • Forme
    Extruded Metal Rail
  • Hauteur extérieure
    12.9 mm
clip pour rail 1 (lg) PA Naturel

10038291

Gamme de prix
0,1747 € - 0,1747 €

Niveaux de stock
585 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    Extruded
  • Forme
    Extruded Metal Rail
  • Hauteur extérieure
    12.9 mm