Menu Rechercher

Bride à visser 19.1 mm 3.8 mm PA Noir

Ce clip est vissé et utilisé pour maintenir les composants fixement en place dans l'application. Il inclut un ensemble additionnel de pieds pour offrir plus de soutien, ainsi que des bords lisses pour protéger le composant contre l'usure et l'abrasion. Fabriqué en nylon noir et classé UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10036457

Ancienne référence Essentra:

VM-1008

103 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,3043 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

30,43 €

100 x 0,3043 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 66
Matière PA
Mode de montage Vis
Longueur de la base 24.9 mm
Largeur de base 12.7 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 19.1 mm
Ø trou 3.8 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 19.1 mm
Température maximale de fonctionnement 85 °C
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Hauteur totale 24.6 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Nb trous 1
Forme 4

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter