Le faisceau s'insère et se retire facilement. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Il existe sept tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec un adhésif acrylique.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Nouvelle référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur maximale du panneau A | Diamètre trou A | Taille vis | Épaisseur maximale du panneau B | Longueur entretoise | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,179 € - 0,179 € | 5713 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 4266 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 592 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 612 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
10017234 | 0,179 € - 0,179 € | 2910 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0,1508 € - 0,1508 € | 2917 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 1704 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 8020 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1508 € - 0,1508 € | 17940 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 955 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 2879 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1508 € - 0,1508 € | 5859 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 1826 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 353 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1508 € - 0,1508 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.