Menu Rechercher

Volant 32.0 mm M6 15.0 mm Acier Phénolique

Black M6 Male Knob has diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Article de code:

462057

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 € 2,8414
200 + € 2,6653
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

€ 56,83

20 x € 2,8414

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Matière du goujon Acier
Nombre de lobes 7
Type de montage Threaded Male
Couleur Noir
Code produit 3926909790
Matière du bouton Phénolique
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter