Menu Rechercher

Poussoir à bille 13.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Article de code:

1337685

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 + € 4,0471
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

€ 101,18

25 x € 4,0471

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur du filetage du corps 8.5 mm
Force de rétractation complète 22.0 N
Force d’amorçage 9.0 N
Diamètre de l'embout 10.0 mm
Largeur 1.7 mm
Taille du filetage du corps 11.0 mm
Type de poignée Poignée à goupille à ressort
Matière de la boule Acier inoxydable
Matière du corps Acétal bleu
Taille de filetage du goujon 13.0
Type 2
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter