Menu Rechercher

Pied palette 57.0 mm 70.0 mm Acier inoxydable

Article de code:

1220381

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + € 33,3151
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 33,32

1 x € 33,3151

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de jauge 3.0 mm
Diamètre intérieur compatible 80.0 mm
Largeur totale 70.0 mm
Hauteur totale 57.0 mm
Largeur extérieure 165.0 mm
Largeur intérieure 127.0 mm
Ø trou 19.0 mm
Forme Non-empilable
Couleur Naturel
Matière complète Acier inoxydable
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter