Menu Rechercher

Pied ajustable large 100.0 mm M12 75.0 mm Noir

Article de code:

462427

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 - 79 € 28,4856
80 + € 27,0459
Qté par sac standard : 8

Commande par lots de 8

Prix total :

€ 227,88

8 x € 28,4856

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Matière de la base PA
Type de l'embase Pivot en plastique
Code produit 7326909890
Couleur Noir
Matière du filetage Acier inoxydable
Type de montage Goujon fileté
Matière complète du filetage Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter