Menu Rechercher

Poignée en U 300.0 mm M10 Acier Chromé

Article de code:

2846170300E

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + € 24,1307
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 24,13

1 x € 24,1307

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Distance du trou de montage 300.0 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Ø de tube 20.0 mm
Finition Chromé
Type de montage Threaded Female
Code produit 8302420090
Matière de la poignée Acier
Style de poignée Poignée en U

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter