Menu Rechercher

Vérin à gaz auto-verrouillable 200.0 mm 465.0 mm 1200.0 N

Ce vérin à gaz est muni d’un système de verrouillage sécurisé pour assurer la sécurité de l’opérateur dans les applications où l’accès est difficile. Il est facile à contrôler et une tige de sécurité séparée n’est pas nécessaire en raison de son déblocage manuel dans les missions critiques d’assistance au levage. Ce vérin à gaz à verrouillage de sécurité est composé d’une tige en acier et d’un tube en acier au carbone avec revêtement poudre époxy. Cette référence contient 2 vérins à gaz (1 de sécurité et 1 à force réglable) équipés de rotules, 4 œillets en polyamide, 1 clé Allen et un livret d’instructions.
Article de code:

1253238

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 131,645
10 - 19 € 104,5536
20 + € 91,1534
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 131,65

1 x € 131,645

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Force réglable
Filetage M8 X 1.25
Matière de la tige Acier
Finition du corps Revêtement poudre époxy
Couleur Noir
Accessoires inclus 2x Gas Springs;4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Type Automatic Locking
Code produit 7326909890
Taille du filetage de la tige M8 x 1.25

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter