Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Frein Installation à pression Affichage de poster

 (144 Types de produit)

Liste Grille

Capes en papier fuselés

Les capes coniques en papier sont un type de cape protectrice utilisé pour couvrir les extrémités de tubes, de tuyaux ou d’autres objets cylindriques. Ces produits sont fabriqués à partir d’un mélange de matériaux post-consommation et vierges, ce qui en fait une option recyclable.

Ce produit est idéal pour les applications de peinture et de revêtement en poudre et peut aider à prévenir les dommages et la contamination, garantissant ainsi le bon état des tubes et des tuyaux. Il peut résister à des températures en fonctionnement allant jusqu’à 204 C.

  • Matière : Papier crépon
  • Couleur : Marron


Séries: SR6114

Capes et bouchons coniques - Bride large

Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.

  • Empêche le bouchon d’être accidentellement enfoncé à travers la pièce de contact.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs chimiques ou médicaux.
Matière: PEBD Couleur: Jaune, Rouge, Bleu Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115

Capes et bouchons de masquage droits

Les capes droites sont une solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage, notamment la peinture, le placage, le revêtement poudre, l'anodisation, le sablage, le traitement chimique abrasif et les procédés qui exposent les pièces à des températures élevées. Elles sont très polyvalentes et peuvent également être utilisées comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.

Ces capes et bouchons de masquage peuvent être utilisés pour protéger les goujons, tiges, extrémités de tubes et autres applications qui nécessitent une protection. Ils sont disponibles dans un large choix de matières et de couleurs pour répondre aux exigences de votre projet.

  • Matière : éthylène propylène diène monomère (EPDM) et caoutchouc silicone
  • Couleurs : noir, bleu, vert, gris, naturel, orange, rose, violet et jaune


Séries: SR1052, SR1095

Capes et bouchons fuselés - Usage intensif

Ces capes et bouchons fuselés pour usage intensif en PEBD sont dotés de parois robustes et de bagues d'étanchéité pour une protection optimale. Le profilé conique permet de boucher différents diamètres internes ou de couvrir différents diamètres externes Notre gamme est disponible en rouge ou blanc.

Séries: SR1003

Capes hexagonales

Notre gamme de capes hexagonales présente une conception rigide qui facilite l’installation et le retrait. Disponibles dans toutes les tailles standards de raccords hydrauliques.

Les capes ont une forme hexagonale, ce qui les rend idéales pour la protection des connexions et des assemblages hexagonaux. La polyvalence de ces capes permet également de les utiliser sur des composants ronds. Cela fait d’elles un choix flexible et économique pour de nombreux projets.

  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1127

Capes moletées souples

Les capes moletées souples constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont dotées d’un extérieur moleté et sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris de pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: TPECouleur: BleuIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SRF0010

Capes percées pour tuyau

Les capes à rondelle pour tuyau sont appliquées sur les extrémités de tube et tuyau pour éviter qu'ils ne glissent sur les raccords. Ce produit a une conception hermétique qui évite que l'eau, la poussière, la saleté et les autres contaminants ne pénètrent dans le tuyau.

Ce produit est simple à installer et à retirer et offre un joint hermétique permettant de maintenir l'intégrité du connecteur de tuyau. On l'utilise dans les applications de construction, le jardinage et le secteur automobile.

  • Matière : TPE, PEBD
  • Couleur : noir, jaune


Séries: SR5758

Capes pour tuyaux de taille standard

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capes pour vis 6 pans creux (CHC)

Nos capes pour vis 6 pans creux (CHC) sont disponibles sous différentes formes et matériaux, pour répondre à différentes utilisations. Elles sont plus couramment utilisées pour l'intérieur des boîtiers d'onduleurs lorsque les câbles haute tension passent à proximité de têtes de vis métalliques, ce qui se produit lorsque l'espace est limité. La cape peut être appliquée afin d'éviter toute interférence entre les deux, car la tête de vis doit être isolée. Ces capes offrent également une protection contre la poussière et la saleté. Notre gamme est proposée en gris, blanc ou noir et fabriquée à partir de silicone ou de PE basse densité.

Séries: SR1628, SR1813

Capes pour vis cruciforme

Ces capes pour vis à tête cruciforme en PEBD dissimulent et protègent les vis à tête cruciforme (Phillips) contre la poussière, la saleté et les chocs. Notre gamme comprend plusieurs options de couleurs : blanc, noir et des variantes de marron.

Séries: SR1806

Capes thermorétractables

Les capes thermorétractables offrent une protection idéale pour les tiges et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel. Les embouts thermorétractables remplissent la même fonction que les capes pour extrémité de tube, mais se rétractent lorsqu'ils sont chauffés offrant une protection maximale pour l'application. Elles sont résistantes aux UV et aux intempéries, ce qui en fait des composants parfaitement adaptés aux applications extérieures.

Series Code: SR1180

Capes à anneaux pour tube

Les capes à anneaux pour tubes ne sont pas filetées et sont disponibles en rouge ou en jaune. Nous proposons une large gamme de tailles pour répondre à votre application. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel.

Séries: SR1046

Capes à dépose rapide

Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.

La cape est conçue pour rester fixée au tuyau. Elle offre une protection supérieure contre la pénétration de poussière et d’humidité, ainsi qu’une résistance à la corrosion.

  • Matière = élastomère thermoplastique (TPE)
  • Couleur : bleu, vert, rouge ou jaune
  • Plage de températures : -40 C à 135 C (-40 F à 275 F)


Séries: SR1181

Capes à languette

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: PEBD, EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066

Capes à languette déchirable

Les capes à languette déchirable offrent une solution standard prête à l'emploi qui vous permettra de répondre aux demandes de vos clients en évitant les retards trop fréquents.

Les capes à languette déchirable sont des capes à montage et à dépose rapides. En tant que solution rapide, elles peuvent être facilement installées et retirées dans un grand nombre d'applications, notamment les tubes et tuyaux hydrauliques critiques, tels que ceux qui acheminent les huiles et autres fluides dans les véhicules et machines. Cela en fait un choix idéal pour l'industrie de construction automobile spécialisée et d'autres secteurs automobiles et manufacturiers.

Les capes à languette déchirable permettent également de protéger les extrémités des tubes et des tuyaux pendant le transport et le stockage. Elles protègent les pièces contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres formes d'infiltration. Ces capes sont très polyvalentes et idéales pour une grande variété d'applications et de filetages, notamment BSP, GAS, UNF, JIC et NPT.

Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD), les capes sont dotées d'une simple languette détachable pour une libération et un retrait rapides. La facilité d'extraction de la cape à languette déchirable de la tuyauterie hydraulique rend le processus de retrait plus rapide. Il suffit de tirer sur la languette pour que la cape s'ouvre et se détache.

Le matériau PEBD est résistant et flexible. Elles offrent bon nombre des avantages des capes en PVC, tels que l'intégrité et la propreté.

  • Couleurs : bleu, naturel et jaune
  • Conforme RoHS


Séries: SR1022, SR1033

Capes à languette en vinyle souple - Haute température

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capes flexibles haute température, dotées d'une conception à languette, à utiliser sur des applications lisses ou filetées.

  • La conception unique permet à chaque cape de s’adapter à de nombreux diamètres.
  • Pose et dépose faciles.
Matière: PVC flexible Couleur: Jaune Series Code: SR1072

Capes à rebords souples pour tuyaux

Les capes à rebords protègent les bords de tuyaux chanfreinés et les parois internes de la corrosion et des dommages. Elles peuvent s’adapter aux crochets de grues lors du déplacement des tuyaux pendant le stockage, le transit et la pose.

Notre gamme est disponible dans deux matières. L’option polyéthylène basse densité (PEBD) en noir est adaptée aux applications à usage intensif. La cape résiste à des températures allant de -30 C à +60 C. L’option polyéthylène (PE) jaune est hautement flexible. La matière souple facilite l'installation sur des tuyaux de plus grand diamètre.

  • Adapté à une gamme de tuyaux aux normes DIN :fromDN 150jusqu’àDN 1000.
  • Matières : polyéthylène basse densité (PEBD) et polyéthylène (PE)
  • Couleurs : noir et jaune


Séries: SR1370, SR1371

Collier en D verrouillable à fixation adhésive

Montage facile et rapide avec une embase adhésive. La partie supérieure des brides est pressée contre le couvercle afin de bloquer les câbles en place. Deux tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. Gris UL94 V-0 PVC avec un adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Cônes de masquage

Les bouchons de masquage coniques sont une solution de masquage polyvalente qui peut être utilisée comme bouchon ou comme cape. La forme conique permet d'obturer une grande variété de diamètres intérieurs et de couvrir un large éventail de diamètres extérieurs. Ces bouchons sont idéaux pour une gamme d'applications de masquage, y compris le revêtement poudre, l’électrophorèse, le placage et l'anodisation.

La gamme est disponible dans diverses matières, dont le silicone de qualité supérieure et l'EPDM économique. Le silicone bénéficie d'une haute résistance à la température et peut être utilisé plusieurs fois. L'EPDM est également réutilisable, avec une résistance à la chaleur plus faible, mais une résistance aux produits chimiques supérieure.

  • Matière : éthylène propylène diène monomère (EPDM) et caoutchouc silicone
  • Couleurs : noir, bleu, marron, vert, naturel, rouge, rouille, violet et jaune


Séries: SR1075, SR1091

Embout

Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications. Ils sont idéaux pour les présentations de produits en raison de leur aspect propre et soigné. Ils offrent également une protection du produit, en empêchant les dommages et la pénétration de poussière.

La gamme est proposée dans un choix de matières souples et résistantes, faisant de ces capes une solution durable pour les besoins de vos projets. S'installe rapidement et facilement par une simple pression.

  • Matières : polychlorure de vinyle (PVC) et élastomère thermoplastique (TPE)
  • Options de finition : brillante et mate
  • Couleurs : noir et blanc
  • Conformes RoHS.


Séries: SR1506, SR1500, SR1501

Embout carré

L'embout de pieds carrés couvre les bords affûtés des extrémités de tube carrées, évitant que l'eau, l'humidité, la saleté ou la poussière n'endommage les extrémités de tube. On peut l'utiliser pour la finition et la protection et on l'applique pour couvrir les bords de tube tranchants.

Son installation par pression le rend rapide et facile à installer et à retirer. On peut l'utiliser dans les secteurs automobile, électrique et médical.

  • Matière : PEBD
  • Couleur : noir


Séries: SR1521

Embout carré bombé

Les embouts carrés bombés donnent une finition soignée aux produits tubulaires haut de gamme

Séries: SR1556

Embout carré incliné

Les embouts carrés inclinés ont une base courbée, ce qui les rend parfaits pour les extrémités de tuyaux ou les surfaces irrégulières et pour les tubes rencontrant des surfaces inclinées. Ils peuvent être utilisés dans l’assemblage de meubles, tels que les chaises ou les pieds de meubles, et dans la construction.

Cette gamme d’embouts carrés inclinés est conçue pour être facile à insérer et fabriquée à partir d’un matériau qui lui permet d’être durable et résistante.

  • Matière : Polyéthylène (PE), Nylon
  • Couleur : noir


Séries: SR1555

Embout horizontal pour tube rectangulaire

Les embouts à lamelles sont disponibles avec différentes caractéristiques. Insérés dans l’extrémité de tubes, ils sont idéaux pour fixer des pieds réglables ou des roulettes.

Les embouts horizontaux de cette gamme sont conçus pour s’insérer dans des tubes rectangulaires et conférer un aspect propre et soigné à l’application.

Les clients peuvent choisir parmi quatre options qui permettent différentes configurations d’assemblage. Celles-ci incluent :

Le type 1 à 1 niveau et 2 directions
Le type 2 à 1 niveau, 2 directions et 1 filetage supérieur
Le type 3 à 1 niveau, 2 directions et 1 filetage inférieur
Le type 4 à 1 niveau, 2 directions et 2 filetages

  • Matière : nylon
  • Couleur : noir


Séries: SR1421

Embout pour outil de jardin

Une cape pratique dotée d’une conception cruciforme qui est couramment utilisée à l’extrémité des cannes de jardin, des tiges métalliques et autres applications de ce genre.

Leur principale fonction est de protéger l’application des dommages et de la pénétration de contaminants étrangers, ainsi que d’offrir une protection contre les intempéries.

Elles servent également de protection en coiffant les extrémités coupantes exposées des cannes et tiges avec lesquelles les utilisateurs pourraient entrer en contact, évitant ainsi les blessures accidentelles.

Matière : polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : vert ou jaune

Series Code: SR1203

  • sur 6