10359006
187101770409
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 1.892,3978 Ft |
50 - 99 | 1.514,1291 Ft |
100 + | 1.387,8844 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M5 |
---|---|
Fejátmérő | 8.5 mm |
Fejátmérő | 0.335 in |
Fej hossza | 3.7 mm |
Fej hossza | 0.146 in |
Menethossz | 16.0 mm |
Menethossz | 0.63 in |
Osztókör átmérője | 0.8 mm |
Osztókör átmérője | 0.031 in |
Fej típusa | Belső kulcsnyílású |
Csavar típusa | Sapkás csavar |
Szín | Barna |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Teljes anyag | Poliéter-éterketon |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.