10173091
SR-4090W
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 39,033 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 4.2 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.165 in |
Csapszeg hossza | 11.0 mm |
Csapszeg hossza | 0.433 in |
Tüskefej átmérő | 8.0 mm |
Tüskefej átmérő | 0.315 in |
Tüskefej magassága | 1.8 mm |
Tüskefej magassága | 0.071 in |
Fejátmérő | 5.0 mm |
Fejátmérő | 0.197 in |
Fej hossza | 1.4 mm |
Fej hossza | 0.055 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.1 - 4.2 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.161 - 0.165 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 6.5 - 7.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.256 - 0.295 in |
Kivételi erő | 20.0 kg |
Kivételi erő | 20.0 kg |
Szín | Fehér |
Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
Szegecstípus | Bepattanó |
Szegecsfej alakja | Kerek |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.