10173541
SRHR-3545
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 76,8339 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 4.5 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.177 in |
Csapszeg hossza | 6.1 mm |
Csapszeg hossza | 0.24 in |
Tüskefej átmérő | 6.4 mm |
Tüskefej átmérő | 0.252 in |
Tüskefej magassága | 1.6 mm |
Tüskefej magassága | 0.063 in |
Fejátmérő | 6.4 mm |
Fejátmérő | 0.252 in |
Fej hossza | 1.6 mm |
Fej hossza | 0.063 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 3.6 - 3.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.142 - 0.146 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.2 - 3.1 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.087 - 0.122 in |
Szín | Barna |
Teljes anyag | Poliamid 4/6 |
Szegecstípus | Bepattanó |
Szegecsfej alakja | Kerek |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.