10066171
091000059902
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 40,2926 Ft |
1000 + | 28,8743 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 12.0 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.472 in |
Fejátmérő | 7.8 mm |
Fejátmérő | 0.307 in |
Fej hossza | 1.2 mm |
Fej hossza | 0.047 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 2.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.11 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 3.6 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.142 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szín | Fekete |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.