10066300
091001000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 88,7861 Ft |
500 - 999 | 83,0359 Ft |
1000 + | 64,1149 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 14.4 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.567 in |
Fejátmérő | 13.5 mm |
Fejátmérő | 0.531 in |
Fej hossza | 2.6 mm |
Fej hossza | 0.102 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.197 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.5 - 3.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.02 - 0.118 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szín | Natúr |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.