Ezeket a bepattanós dugókat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék az alkatrész felhelyezését és eltávolítását. Megvédik a nyílást a szennyeződésektől, például piszoktól, portól és törmeléktől.
Könnyen felszerelhető és eltávolítható, a helyére tolva egyetlen csavarral biztonságos, szoros illeszkedést biztosít. A felső középső fül erős fogást biztosít a meghúzáshoz és eltávolításhoz. A termékcsalád alkalmas metrikus, BSP, UNF és JIC menetes hidraulikus szerelvényekhez.
Mindegyik dugó különböző méretű és stílusú meneteket takar.
Anyag: LDPE Szín: Piros, Sárga, Kék Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | h | Anyag | H | Kompatibilis menetméretek (mind) | D | Kompatibilis menettípus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,6069 Ft - 120,6006 Ft | 3900 Raktáron |
Piros
|
|
LDPE
|
|
|
|
Metric;UNF;BSP;JIC
|
||
57,6117 Ft - 166,3456 Ft | 2000 Raktáron |
Piros
|
|
LDPE
|
|
|
|
Metric;UNF;BSP;JIC
|
||
7,3857 Ft - 11,489 Ft | 26500 Raktáron |
Piros
|
0.224 in
5.7 mm
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8" Gas
|
0.563 in
14.3 mm
|
NPT;Metrikus
|
||
16,014 Ft - 24,9107 Ft | 6000 Raktáron |
Piros
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4" Gas
|
1.244 in
31.6 mm
|
NPT
|
||
14,2193 Ft - 22,119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
0.283 in
7.2 mm
|
LDPE
|
0.516 in
13.1 mm
|
11/16" UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF
|
||
13,4946 Ft - 20,9916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
0.197 in
5.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
M14
|
0.74 in
18.8 mm
|
Metric;UNF
|
||
13,9432 Ft - 21,6895 Ft | 15000 Raktáron |
Piros
|
0.386 in
9.8 mm
|
LDPE
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8" Gas
|
1.083 in
27.5 mm
|
NPT;UNF
|
||
21,1565 Ft - 32,9101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
0.504 in
12.8 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1" Gas
|
1.476 in
37.5 mm
|
NPT
|
||
39,5864 Ft - 61,5789 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
2" Gas
|
2.669 in
67.8 mm
|
NPT
|
||
11,3202 Ft - 17,6093 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
7/16" UNF
|
0.622 in
15.8 mm
|
UNF
|
||
13,9432 Ft - 21,6895 Ft | 25000 Raktáron |
Piros
|
0.37 in
9.4 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2" Gas
|
1.024 in
26.0 mm
|
NPT;Metrikus
|
||
25,4016 Ft - 39,5136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
0.5 in
12.7 mm
|
LDPE
|
0.693 in
17.6 mm
|
1,1/2" Gas
|
2.165 in
55.0 mm
|
NPT
|
||
14,2193 Ft - 22,119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
0.28 in
7.1 mm
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
M18
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metric;UNF
|
||
24,9184 Ft - 38,7619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
M39
|
1.476 in
37.5 mm
|
Metric;UNF
|
||
16,8078 Ft - 26,1455 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
0.476 in
12.1 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
M24
|
1.252 in
31.8 mm
|
Metric;UNF
|
||
8,1795 Ft - 12,7238 Ft | 25000 Raktáron |
Piros
|
0.323 in
8.2 mm
|
LDPE
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4" Gas
|
0.693 in
17.6 mm
|
NPT;UNF
|
||
9,0769 Ft - 14,1196 Ft | 25000 Raktáron |
Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8" Gas
|
0.854 in
21.7 mm
|
NPT;Metrikus
|
||
30,475 Ft - 47,4055 Ft | 3000 Raktáron |
Piros
|
0.402 in
10.2 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1,1/4" Gas
|
1.949 in
49.5 mm
|
NPT
|
||
19,1892 Ft - 29,8499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
1 1/16" UNF
|
1.244 in
31.6 mm
|
Metric;UNF
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.