A bordázott csővégdugók a csövek és csővégek biztonságos lezárására szolgálnak. A dugó külső átmérőjének egyenes fala szilárd súrlódási illeszkedést biztosít a csatlakozó cső belső átmérőjéhez, jó védelmet nyújtva a csőbe kerülő szennyeződések ellen.
Kétféle kivitelben kaphatók, amelyek mindegyike különböző méretű rugalmas bordákkal rendelkezik, hogy megfeleljen a különféle NPT és fúrócsövek ütemezésének. Könnyen fel- és levehető szoros illeszkedésüknek köszönhetően.
Ideális gépészeti és mérnöki alkalmazásokhoz számos iparágban.
Anyag: LDPE Szín: Fekete, Kék, Piros Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | D | Kompatibilis csőtípus | Típus | á2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155,3432 Ft - 241,6449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
|
1
|
|
||
332,8783 Ft - 517,8107 Ft | 210 Raktáron |
4.902 in
124.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
|
1
|
|
||
942,137 Ft - 1.046,8189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.079 in
256.0 mm
|
12.362 in
314.0 mm
|
|
1
|
|
||
80,726 Ft - 125,5737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.224 in
56.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
163,7989 Ft - 254,7983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
3.622 in
92.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
304,2324 Ft - 473,2505 Ft | 150 Raktáron |
|
6.575 in
167.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
491,4312 Ft - 546,0347 Ft | 135 Raktáron |
|
8.583 in
218.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
149,0618 Ft - 231,8739 Ft | 600 Raktáron |
|
3.484 in
88.5 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
163,7989 Ft - 254,7983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
3.622 in
92.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
52,8049 Ft - 82,141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
1
|
|
||
222,7471 Ft - 346,4956 Ft | 450 Raktáron |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
|
1
|
|
||
523,3557 Ft - 581,5064 Ft | 75 Raktáron |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
|
1
|
|
||
12,8733 Ft - 20,0252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
PE-LD
|
2
|
|
||
114,8939 Ft - 178,7238 Ft | 1500 Raktáron |
|
2.61 in
66.3 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
171,5298 Ft - 266,8241 Ft | 300 Raktáron |
|
4.134 in
105.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
233,9984 Ft - 363,9975 Ft | 240 Raktáron |
|
5.453 in
138.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
991,9393 Ft - 1.102,1548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
12.717 in
323.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
233,9984 Ft - 363,9975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
PE-LD
|
3
|
|
||
264,6805 Ft - 411,7252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.984 in
152.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
64,3668 Ft - 100,1261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
2
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.