Menü Keresés

Loc-Down persely M10 13.2 Ötvözött acél

A bővülő Loc-Down rögzítőcsap gyors és biztonságos alkatrészrögzítést biztosít. Táguló mechanizmussal rendelkezik, amely gyors és egyszerű beállítást tesz lehetővé, minimalizálva a hagyományos rögzítési módszerekkel töltött időt és növelve a termelékenységet. Tökéletes a nagy sebességű alkatrész-megmunkáláshoz.
Essentra cikkszám:

20266127

Gyártói cikkszám:

20266127

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 8.294,6348 Ft
5 - 9 7.880,4783 Ft
10 - 19 7.466,3217 Ft
20 + 7.052,165 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.295 Ft

1 x 8.294,6348 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Loc-down bushing
Menetméret M10
Súly g 10.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot