Menü Keresés

C 90 fok T6 1.5 mm 26.0 mm Acél

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Essentra cikkszám:

10253977

Gyártói cikkszám:

462983

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2500 - 12499 19,6264 Ft
12500 + 17,6637 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 2500

Teljes ár:

49.066 Ft

2500 x 19,6264 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
HL 75.0 mm
WD 1.5 mm
W 26.0 mm
Anyag Acél
Alak Csavart S-alak
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot