Menü Keresés

Fémlemez anya 0.250 - 0.270 in 0.8 mm 3.9 mm PA

Az alátétgyűrűt úgy tervezték, hogy egy előre kilyukasztott négyzet alakú furatba pattanjon, és egy csavar mellett több panel összekapcsolására szolgál. Natúr poliamidból készül, négyzet alakú fejjel rendelkezik, és az elektromos, elektronikai és autóiparban használják.
Essentra cikkszám:

10307397

Gyártói cikkszám:

60SGN01014

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 37,7477 Ft
5000 - 9999 34,3161 Ft
10000 + 31,1964 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

37.748 Ft

1000 x 37,7477 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejméret 9.5 mm
Fej hossza 0.8 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Fej alakja Négyzetes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot