Menü Keresés

Fémlemez anya 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm PA

Az alátétgyűrűt úgy tervezték, hogy egy előre kilyukasztott négyzet alakú furatba pattanjon, és egy csavar mellett több panel összekapcsolására szolgál. Natúr poliamidból készül, négyzet alakú fejjel rendelkezik, és az elektromos, elektronikai és autóiparban használják.
Essentra cikkszám:

10307434

Gyártói cikkszám:

60SGN01019

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 22,929 Ft
2500 - 4999 18,3432 Ft
5000 + 15,2861 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.465 Ft

500 x 22,929 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejméret 11.1 mm
Fej hossza 1.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Fej alakja Négyzetes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot