Menü Keresés

Bővítő tömítés 4.8 mm (L) Poliamid

A táguló, önrögzülő átvezető-távtartó biztosítja a szükséges fogást a lemezek vagy részegységek összefogásához, miközben némi hézagot is biztosít a fejmagasságnak köszönhetően. A legjobb eredmény érdekében süllyesztett csavarok használatát javasoljuk.
Essentra cikkszám:

10154267

Gyártói cikkszám:

EG-3-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 62,2392 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

62.239 Ft

1000 x 62,2392 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Fej alakja Négyzetes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot