Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 3.2 mm 5.2 mm Alumínium Natúr

Csavaros fém kábelbilincs vinil bevonattal. A bevonat szigetelést biztosít, véd a korróziótól és csökkenti a rezgést.
Essentra cikkszám:

10000151

Gyártói cikkszám:

AL2

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 51,1906 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

51.191 Ft

1000 x 51,1906 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kompatibilis kábelátmérő 3.2 mm
Teljes szélesség 9.5 mm
Furatátmérő 5.2 mm
Szín Natúr
Rögzítés módja Csavar
Beállíthatóság Fix

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot