Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 12.7 mm 5.2 mm Alumínium Natúr

Csavaros fém kábelbilincs vinil bevonattal. A bevonat szigetelést biztosít, véd a korróziótól és csökkenti a rezgést.
Essentra cikkszám:

10000212

Gyártói cikkszám:

AL8

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 60,966 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

60.966 Ft

1000 x 60,966 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kompatibilis kábelátmérő 12.7 mm
Teljes szélesség 9.5 mm
Furatátmérő 5.2 mm
Szín Natúr
Rögzítés módja Csavar
Beállíthatóság Fix

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot