10161951
NM-18-R18
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 1.086,4085 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 28.6 mm |
---|---|
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 1.126 in |
Teljes szélesség | 14.0 mm |
Teljes szélesség | 0.551 in |
Furatátmérő | 5.2 mm |
Furatátmérő | 0.205 in |
A rögzítő anyaga | Hőstabilizált poliamid |
A betét anyaga | Eloxált alumínium |
Szín | Zöld |
Rögzítés módja | Csavar |
Beállíthatóság | Fix |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.