Menü Keresés

Kerek zárósapka 38.0 mm 12.2 mm LDPE Piros

A piros benyomós LDPE sapka használható különböző cső vagy vezeték alkalmazásoknál, a sapka használható védelemre vagy területek maszkolására festés közben. Ez a rövid változat ideális a csővégek lefedésére.
Essentra cikkszám:

10071502

Gyártói cikkszám:

10594

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 150,7507 Ft
1500 + 53,5318 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

22.613 Ft

150 x 150,7507 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot