Menü Keresés

Display tartó 210.0 mm SR 6449 Törlés

This clip on shelf talker is manufactured from clear extruded PVC, and can be used in retail display or point of sale applications.
Essentra cikkszám:

10394410

Gyártói cikkszám:

496883

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 499 273,7653 Ft
500 + 234,6227 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

2.738 Ft

10 x 273,7653 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Anyag SR 6449
Típus Display Holder
Rögzítés módja Ragasztó nélkül
Teljes magasság 75.0 mm
Teljes hossz 210.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot